Prowadnik kablowy serii 06 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,5 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 06</p>
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 06</p>
Prowadnik kablowy serii 06 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,5 mm
Prowadnik kablowy serii 06 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,5 mm
Prowadnik kablowy serii 06 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
4 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
6 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
109,00 PLN
2,18 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 06.06.018.0109,00 PLN
Prowadnik kablowy serii 06 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,5 mm