Prowadnik kablowy serii 045 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm

Seria 045
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria 045
Prowadnik kablowy serii 045 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii 045 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii 045 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
6 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
116,27 PLN
1,51 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 045.06.018.0116,27 PLN
Prowadnik kablowy serii 045 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm