e-prowadnik E2 micro z serii 08, nieotwierany

<p>08 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>08 energy chain series</p>
e-prowadnik E2 micro z serii 08, nieotwierany
e-prowadnik E2 micro z serii 08, nieotwierany
e-prowadnik E2 micro z serii 08, nieotwierany
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
12 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
25 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
122,00 PLN
2,44 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 08.10.025.0122,00 PLN
e-prowadnik E2 micro z serii 08, nieotwierany