Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm

<p>Łańcuch energetyczny serii 04</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>Łańcuch energetyczny serii 04</p>
Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm
Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm
Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm
Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
7 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
7 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
15 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
106,20 PLN
1,77 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 04.07.015.0106,20 PLN
Łańcuch Energy serii 04 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 7 mm