Prowadnik kablowy serii B07 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm

Prowadnik kablowy serii B07
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy serii B07
Prowadnik kablowy serii B07 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii B07 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii B07 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
16 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
158,50 PLN
3,17 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B07.16.018.0158,50 PLN
Prowadnik kablowy serii B07 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Nie masz pewności, czy pasuje?