Prowadnik kablowy serii B09 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 14,3 mm

<p>Prowadnik kablowy serii B097</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii B097</p>
Prowadnik kablowy serii B09 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 14,3 mm
Prowadnik kablowy serii B09 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 14,3 mm
Prowadnik kablowy serii B09 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
14.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
12 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
16 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
171,50 PLN
3,43 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B09.16.028.0171,50 PLN
Prowadnik kablowy serii B09 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony | Wysokość wewnętrzna: 14,3 mm
Nie masz pewności, czy pasuje?