Prowadnik kablowy serii 074 | możliwość otwarcia wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 074</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 074</p>
Prowadnik kablowy serii 074 | możliwość otwarcia wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
Prowadnik kablowy serii 074 | możliwość otwarcia wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
Prowadnik kablowy serii 074 | możliwość otwarcia wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
11.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
6 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
99,00 PLN
1,98 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 074.06.018.099,00 PLN
Prowadnik kablowy serii 074 | możliwość otwarcia wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
Nie masz pewności, czy pasuje?