Prowadnik kablowy serii 094 | Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 15,6 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 094</p>
Prowadnik kablowy serii 094 | Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 15,6 mm
Prowadnik kablowy serii 094 | Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 15,6 mm
Prowadnik kablowy serii 094 | Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15.6 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
13 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
127,50 PLN
2,55 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 094.10.028.0127,50 PLN
Prowadnik kablowy serii 094 | Otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 15,6 mm