Prowadnik kablowy serii 14 | Otwierany w promieniu wewnętrznym | Wysokość wewnętrzna: 20 mm

<p>prowadnik kablowy serii 14</p>
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>prowadnik kablowy serii 14</p>
Prowadnik kablowy serii 14 | Otwierany w promieniu wewnętrznym | Wysokość wewnętrzna: 20 mm
Prowadnik kablowy serii 14 | Otwierany w promieniu wewnętrznym | Wysokość wewnętrzna: 20 mm
Prowadnik kablowy serii 14 | Otwierany w promieniu wewnętrznym | Wysokość wewnętrzna: 20 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
20 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
16 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
114,84 PLN
3,48 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 14.1.028.0114,84 PLN
Prowadnik kablowy serii 14 | Otwierany w promieniu wewnętrznym | Wysokość wewnętrzna: 20 mm