Prowadnik kablowy serii 11.031 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 23 mm

Prowadnik kablowy serii 11.031
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy serii 11.031
Prowadnik kablowy serii 11.031 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 23 mm
Prowadnik kablowy serii 11.031 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 23 mm
Prowadnik kablowy serii 11.031 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 23 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
23 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
21 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
31 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
45 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
137,28 PLN
4,16 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 11.031.045.A137,28 PLN
Prowadnik kablowy serii 11.031 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 23 mm