Prowadnik kablowy serii B17 | Otwierany z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia | Wysokość wewnętrzna: 32 mm

<p>Seria B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Seria B17</p>
Prowadnik kablowy serii B17 | Otwierany z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia | Wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii B17 | Otwierany z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia | Wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii B17 | Otwierany z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia | Wysokość wewnętrzna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
48 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
149,16 PLN
4,52 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B17.1.048.0149,16 PLN
Prowadnik kablowy serii B17 | Otwierany z obu stron wzdłuż zewnętrznego promienia | Wysokość wewnętrzna: 32 mm