e-prowadnik E2 mini serii B17i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego

Energy chain series B17i
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain series B17i
e-prowadnik E2 mini serii B17i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B17i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B17i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
48 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
154,44 PLN
4,68 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B17i.2.048.0154,44 PLN
e-prowadnik E2 mini serii B17i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego