e-prowadnik E2 mini serii B15, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego

<p>Energy chain series B15</p>
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain series B15</p>
e-prowadnik E2 mini serii B15, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B15, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B15, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
17 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
14 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
135,63 PLN
4,11 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B15.015.038.0135,63 PLN
e-prowadnik E2 mini serii B15, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego