e-prowadnik E2 mini serii B15i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego

Energy chain series B15i
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain series B15i
e-prowadnik E2 mini serii B15i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B15i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2 mini serii B15i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
17 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
14 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
135,63 PLN
4,11 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : B15i.015.038.0135,63 PLN
e-prowadnik E2 mini serii B15i, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego