Prowadnik kablowy serii 11.080 | Nieotwieralny | wysokość wewnętrzna: 28 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 11.080</p>
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 11.080</p>
Prowadnik kablowy serii 11.080 | Nieotwieralny | wysokość wewnętrzna: 28 mm
Prowadnik kablowy serii 11.080 | Nieotwieralny | wysokość wewnętrzna: 28 mm
Prowadnik kablowy serii 11.080 | Nieotwieralny | wysokość wewnętrzna: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
28 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
26 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
80 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
173,25 PLN
5,25 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 11.080.038.0173,25 PLN
Prowadnik kablowy serii 11.080 | Nieotwieralny | wysokość wewnętrzna: 28 mm
Nie masz pewności, czy pasuje?