Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 41 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2</p>
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2</p>
Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 41 mm
Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 41 mm
Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 41 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
41 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
22 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Non-openable
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
40 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
147,51 PLN
4,47 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 11.2.040.0147,51 PLN
Prowadnik kablowy serii 11.1/11.2 | Jednoczęściowy, nieotwieralny | Wysokość wewnętrzna: 41 mm
Nie masz pewności, czy pasuje?