Prowadnik kablowy serii F17 | Otwierany z jednej strony wzdłuż promienia wewnętrznego za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 32 mm

<p>Seria F17</p>
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
<p>Seria F17</p>
F17.015.048.0 technical drawing
F17.015.048.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
14 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
48 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
166,32 PLN
5,04 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : F17.015.048.0166,32 PLN
Prowadnik kablowy serii F17 | Otwierany z jednej strony wzdłuż promienia wewnętrznego za pomocą zawiasu foliowego | Wysokość wewnętrzna: 32 mm