igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
50 mm

Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
55 mm
Promień gięcia [R]
550 mm
Article structure & price calculation
Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Dostawa 3-5 dni roboczych
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : 14140.055.550.0Zapytaj o cenę
e-prowadnik serii 14140, poprzeczki co drugie ogniwo, otwierany z obu stronAplikacja
igus-icon-checkSamonośne
Ślizgowa
Wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550
