e-prowadnik serii 14550, poprzeczki na każdym ogniwie, otwierany z obu stron

<p>14550 energy chain series <br></p>
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14550.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>14550 energy chain series <br></p>
e-prowadnik serii 14550, poprzeczki na każdym ogniwie, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 14550, poprzeczki na każdym ogniwie, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 14550, poprzeczki na każdym ogniwie, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
70 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
62 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
594,88 PLN
54,08 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 14550.05.150.0594,88 PLN
e-prowadnik serii 14550, poprzeczki na każdym ogniwie, otwierany z obu stron