e-tuba E2 R100 serii R157, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron

Energy tube series R157
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube series R157
e-tuba E2 R100 serii R157, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R157, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R157, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
40 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
37 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
40 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
100 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
339,68 PLN
15,44 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 157.040.100.0.+339,68 PLN
e-tuba E2 R100 serii R157, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron