e-tuba E2 R100 serii R158, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron

Energy tube series R158
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube series R158
e-tuba E2 R100 serii R158, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R158, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R158, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
40 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
37 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
40 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
100 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
353,54 PLN
16,07 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 158.040.100.0.+353,54 PLN
e-tuba E2 R100 serii R158, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron