e-tuba E2 R100 serii R117, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron

Series R117 energy tube
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Series R117 energy tube
e-tuba E2 R100 serii R117, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R117, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R117, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
17 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
20 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
216,15 PLN
6,55 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 117.020.063.0216,15 PLN
e-tuba E2 R100 serii R117, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron