e-tuba E2 R100 serii R118, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron

Energy tube series R118
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube series R118
e-tuba E2 R100 serii R118, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R118, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R118, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
17 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
223,08 PLN
6,76 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 118.025.063.0223,08 PLN
e-tuba E2 R100 serii R118, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron