e-tuba E2 R100 serii R167, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron

Energy tube R167 series
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
167.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube R167 series
e-tuba E2 R100 serii R167, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R167, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
e-tuba E2 R100 serii R167, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
50 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
46 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
100 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
454,86 PLN
25,27 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 167.050.100.0.+454,86 PLN
e-tuba E2 R100 serii R167, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron