Prowadnik kablowy serii E04 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 7 mm

easy chain E04
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain E04
Prowadnik kablowy serii E04 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 7 mm
Prowadnik kablowy serii E04 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 7 mm
Prowadnik kablowy serii E04 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
7 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
4.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
7 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
15 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
109,20 PLN
1,82 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E04.07.015.0109,20 PLN
Prowadnik kablowy serii E04 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 7 mm