Prowadnik kablowy serii Z08 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 14,6 mm

easy chain serii Z08
igus-icon-lupe
Z08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serii Z08
Prowadnik kablowy serii Z08 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 14,6 mm
Prowadnik kablowy serii Z08 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 14,6 mm
Prowadnik kablowy serii Z08 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 14,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
14.6 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
10 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
125,00 PLN
2,50 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z08.10.028.0125,00 PLN
Prowadnik kablowy serii Z08 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 14,6 mm