Prowadnik kablowy serii E14 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 19 mm

easy chain serii E14
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serii E14
Prowadnik kablowy serii E14 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 19 mm
Prowadnik kablowy serii E14 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 19 mm
Prowadnik kablowy serii E14 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 19 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
19 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
13 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
109,89 PLN
3,33 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E14.1.028.0109,89 PLN
Prowadnik kablowy serii E14 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 19 mm