Prowadnik kablowy serii Z14 | Kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 19 mm

easy chain seria Z14
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain seria Z14
Prowadnik kablowy serii Z14 | Kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 19 mm
Prowadnik kablowy serii Z14 | Kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 19 mm
Prowadnik kablowy serii Z14 | Kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 19 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
19 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
13 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
114,84 PLN
3,48 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z14.1.028.0114,84 PLN
Prowadnik kablowy serii Z14 | Kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 19 mm