Prowadnik kablowy serii E16 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm

Seria easy chain E16
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain E16
Prowadnik kablowy serii E16 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii E16 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii E16 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
25 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
23 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
40 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
128,70 PLN
3,90 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E16.2.040.0128,70 PLN
Prowadnik kablowy serii E16 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm