igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
25 mm

Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
36 mm
Promień gięcia [R]
125 mm
Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny
Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Dostawa 3-5 dni roboczych
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : Z16.3.125.0Cena na życzenie
Prowadnik kablowy serii Z16 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mmAplikacja
Samonośne
Ślizgowa
Pionowo wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeitZ16.3.125.036125
