Prowadnik kablowy serii E06 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 10,7 mm

Prowadnik kablowy z serii E06
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy z serii E06
Prowadnik kablowy serii E06 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 10,7 mm
Prowadnik kablowy serii E06 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 10,7 mm
Prowadnik kablowy serii E06 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.7 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
6.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
112,00 PLN
2,24 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E06.10.018.0112,00 PLN
Prowadnik kablowy serii E06 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 10,7 mm