easy chain® Serii E045, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu

Energy chain series E045
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain series E045
easy chain® Serii E045, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
easy chain® Serii E045, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
easy chain® Serii E045, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
9.4 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
5.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
123,97 PLN
1,61 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E045.10.018.0123,97 PLN
easy chain® Serii E045, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu