Prowadnik kablowy serii E200 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm

easy chain serii E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serii E200
Prowadnik kablowy serii E200 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
Prowadnik kablowy serii E200 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
Prowadnik kablowy serii E200 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
24.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
20 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
57 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
160,16 PLN
7,28 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E200.05.055.0160,16 PLN
Prowadnik kablowy serii E200 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm