easy chain® Seria Z200, e-prowadnik, do wypełnienia wzdłuż wewnętrznego promienia

easy chain Z200 series
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain Z200 series
easy chain® Seria Z200, e-prowadnik, do wypełnienia wzdłuż wewnętrznego promienia
easy chain® Seria Z200, e-prowadnik, do wypełnienia wzdłuż wewnętrznego promienia
easy chain® Seria Z200, e-prowadnik, do wypełnienia wzdłuż wewnętrznego promienia
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
24.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
20 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
57 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
153,34 PLN
6,97 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z200.05.055.0153,34 PLN
easy chain® Seria Z200, e-prowadnik, do wypełnienia wzdłuż wewnętrznego promienia