Prowadnik kablowy serii E26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm

Seria easy chain E26
igus-icon-lupe
E26.07.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain E26
Prowadnik kablowy serii E26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
Prowadnik kablowy serii E26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
Prowadnik kablowy serii E26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
36.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
190,98 PLN
10,61 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E26.07.075.0190,98 PLN
Prowadnik kablowy serii E26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm