Prowadnik kablowy serii Z26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm

easy chain serii Z26
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serii Z26
Prowadnik kablowy serii Z26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
36.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
198,36 PLN
11,02 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z26.07.063.0198,36 PLN
Prowadnik kablowy serii Z26 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia wewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 36,5 mm