easy chain® Serii E300, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu

easy chain series E300
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain series E300
easy chain® Serii E300, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
easy chain® Serii E300, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
easy chain® Serii E300, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
48.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
35 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
273,00 PLN
18,20 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E300.075.075.0273,00 PLN
easy chain® Serii E300, e-prowadnik, do wypełnienia na zewnętrznym promieniu