Prowadnik kablowy serii Z300 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm

Seria easy chain Z300
igus-icon-lupe
Z300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain Z300
Prowadnik kablowy serii Z300 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z300 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z300 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
48.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
35 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
283,95 PLN
18,93 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z300.075.075.0283,95 PLN
Prowadnik kablowy serii Z300 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm