Prowadnik kablowy serii E03 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 5 mm

easy chain E03
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain E03
Prowadnik kablowy serii E03 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 5 mm
Prowadnik kablowy serii E03 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 5 mm
Prowadnik kablowy serii E03 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
3 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
5 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
10 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
140,00 PLN
1,40 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E03.05.010.0140,00 PLN
Prowadnik kablowy serii E03 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 5 mm