Prowadnik kablowy serii E200 | z 2 komorami, dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm

Seria easy chain E200.2
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain E200.2
Prowadnik kablowy serii E200 | z 2 komorami, dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
Prowadnik kablowy serii E200 | z 2 komorami, dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
Prowadnik kablowy serii E200 | z 2 komorami, dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
24.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
77 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
55 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
172,70 PLN
7,85 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E200.2/35.055.0172,70 PLN
Prowadnik kablowy serii E200 | z 2 komorami, dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 24,3 mm