Prowadnik kablowy serii E300.2 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm

easy chain serii E300.2
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
easy chain serii E300.2
Prowadnik kablowy serii E300.2 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii E300.2 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii E300.2 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
48.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
100 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
299,55 PLN
19,97 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E300.2/45.075.0299,55 PLN
Prowadnik kablowy serii E300.2 | poprzeczka dzielona wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 48,5 mm