Prowadnik kablowy serii Z300.2 | Posiada 2 komory, kable można wprowadzać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 48,5 mm

Seria easy chain Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain Z300.2
Prowadnik kablowy serii Z300.2 | Posiada 2 komory, kable można wprowadzać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z300.2 | Posiada 2 komory, kable można wprowadzać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
Prowadnik kablowy serii Z300.2 | Posiada 2 komory, kable można wprowadzać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
48.5 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
20 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
100 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
299,55 PLN
19,97 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z300.2/45.075.0299,55 PLN
Prowadnik kablowy serii Z300.2 | Posiada 2 komory, kable można wprowadzać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 48,5 mm