Prowadnik kablowy serii Z26.2 | Posiada 2 komory, kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 37,1 mm

Seria easy chain Z26.2
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain Z26.2
Prowadnik kablowy serii Z26.2 | Posiada 2 komory, kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 37,1 mm
Prowadnik kablowy serii Z26.2 | Posiada 2 komory, kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 37,1 mm
Prowadnik kablowy serii Z26.2 | Posiada 2 komory, kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
37.1 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
20 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
100 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
204,12 PLN
11,34 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z26.2/45.063.0204,12 PLN
Prowadnik kablowy serii Z26.2 | Posiada 2 komory, kable można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 37,1 mm