Prowadnik kablowy serii E065 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm

Seria easy chain E065
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain E065
Prowadnik kablowy serii E065 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
Prowadnik kablowy serii E065 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
Prowadnik kablowy serii E065 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
11.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
7 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
16 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
142,71 PLN
2,13 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E065.16.018.0142,71 PLN
Prowadnik kablowy serii E065 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm