Prowadnik kablowy serii Z045.2 | Posiada 2 komory, przewody można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 13 mm

Prowadnik kablowy serii Z045.2 (PDF)
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy serii Z045.2 (PDF)
Prowadnik kablowy serii Z045.2 | Posiada 2 komory, przewody można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 13 mm
Prowadnik kablowy serii Z045.2 | Posiada 2 komory, przewody można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 13 mm
Prowadnik kablowy serii Z045.2 | Posiada 2 komory, przewody można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 13 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
9.4 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15.5 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
147,84 PLN
1,92 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : Z045.2/7.018.0147,84 PLN
Prowadnik kablowy serii Z045.2 | Posiada 2 komory, przewody można wsuwać wzdłuż promienia wewnętrznego | Wysokość wewnętrzna: 13 mm