Prowadnik kablowy serii E065.2 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm

Seria easy chain E065.2
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.2/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Seria easy chain E065.2
Prowadnik kablowy serii E065.2 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
Prowadnik kablowy serii E065.2 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
Prowadnik kablowy serii E065.2 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
11.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
19.5 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
125,29 PLN
1,87 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E065.2/9.018.0125,29 PLN
Prowadnik kablowy serii E065.2 | dzielona poprzeczka wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,5 mm