Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm

E065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
11.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
30 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
160,13 PLN
2,39 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E065.3/9.018.0160,13 PLN
Prowadnik kablowy serii E065.3 | z 3 komorami, dzieloną poprzeczką wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 11,3 mm