Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria Z065 - prowadnik, do wypełnienia wzdłuż promienia wewnętrznego
1. Wyjątkowo proste wypełnianie
2. Wyjątkowo mały skok zapewnia
cichą i płynną pracę
3. Możliwość pracy przy ruchach skrętnych w ograniczonym zakresie
4. Wyjątkowo niska masa
5. "Konstrukcja oparta o zapięcia w stylu nap" utrzymuje ogniwa razem
6. Bezpieczne dla przewodów wnętrze
7. Wypełnianie wzdłuż promienia zewnętrznego
8. Elementy mocujące z możliwością zintegrowania systemu odciążenia przewodów
9. Dostępny w wersji 1-, 2-, 3- lub 4-komorowej
(formowany wtryskowo na stałe system wielokomorowy
umożliwiający oddzielenie przewodów)
10. Wypełnianie wzdłuż promienia zewnętrznego
Seria E065.2
Seria E065.3
Seria E065.4
Dostępna szerokość wewnętrzna Bi: 9 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 18 do 38 mm
Skok: 15 mm/ogniwo = 67 ogniw/m
Nachodzenie na mechanizmie otwierania, za wyjątkiem szerokości 10 oraz 16: rozmiar odstępu 2,5 mm
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Skok: 15 mm
Liczba ogniw na m: 67
Przesuw: S
Długość prowadnika: S/2 + K