Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zastosowania systemu „E6”

Elementy mocujące odporne na ścieranie zastąpiły konwencjonalne połączenie kołkiem i otworem. Z tego powodu E6 jest odpowiednie do zastosowania w czystych pomieszczeniach. Zostało to potwierdzone przez Instytut IPA Fraunhofer, ISO Klasa 3*. Specjalna konstrukcja ogniwa łańcucha oraz mały skok powoduje, że system E6 emituje wyjątkowo mało hałasu. Pomiary wykonane przez TÜV Rheinland w maju 2002 wskazują wartość 46dB(A)** przy poziomie dźwięku powodowanym przez minimalny hałas zewnętrzny 10dB(A). Inną zaletą elementu złącznego jest zagwarantowanie ciągłej stałej przewodności dzięki zastosowaniu materiału przewodzącego prąd elektryczny (igumid ESD na zamówienie). Ze standardowym materiałem można uzyskać następujące wyniki: klasa zgodności ESD 1 zgodnie z SEMI E78-0998 dla serii E6.29.050.055.0
* zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla serii E6.29.050.055.0 dla v = 1 m/s i v = 2 m/s
** Prędkość 2 m/s, 1,5 m bez wspornika, seria E6.52.10.100.0, 10dB(A)

Camera robot systems

Camera robots for an application in news and television studios:

CNC grinding machines

A very new generation of camshaft grinding machines

Systemy pozycjonowania dla branży produkcji układów elektronicznych

Niski poziom drgań, cicha praca oraz niskie zużycie

energy chains for microassembly

Extreme demands on availability and durability

KUKA Cobra

This robot becomes faster, lighter and more compact with an additional axis.

Superszybkie podawanie blach

igus® E6 energy chains are used at Strohmann GmbH. High-speed sheet feeder makes high demands on energy supply.

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)

No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.

Vibration reducing

The special structure of the chain link and the small division grant an extremely quiet and low-vibration operation of the chain.

Obrabiarka CNC

Incidental grinding residues and the used oil cannot influence the energy supply systems.

High speed camera positioning

The rail & Tracking systems are used wherever fast camera movements are an important factor as, for example, at sport competitions, but also at many popular events such as concerts, stage shows, etc.

Tymczasowy wyswietlacz

Obrazy są widoczne na tym ekranie jedynie prze minutę, są one wyświetlane poprzez naświetlanie promieniami UV na wrazliwym na światlo ekranie.

Drukarka wielkoformatowa "Virtu"

Drukarka "Virtu" może być wykorzystywana do drukowania na wszystkim: matelu, folii, tekstyliach, drewnie, szkle i oczywiście na papierze o szerokosci do 3,5 m.

Narzędzie skrawające

Prowadnik igus® E-Chain E6 demonstruje swoją wytrzymałość przy tym narzędziu skrawającym.

Transport wafli

One igus® e-chain® of the E6 family accelerates the work sequences in the case of this application for wafer handling in the chip production industry.

Multi-spindle machining center

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

ARD - Camera robots

Low-vibration energy chains of the E6 series from igus® being used in ARD's Tagesschau television studio.

Seria E6.52.050.100.0 do szczególnie szybkiego przesuwania kabli oraz rurek farby w drukarce cyfrowej, nadzwyczaj cicha. Pełna masa: 2 kg, prędkość: 2 m/s, przyspieszenie: 20 m/s2, 6050 cykli dziennie
Seria E6.52.150.150.0 w automatycznym systemie wyciągowym. Przetwarzanie pokryw CD w ułamku sekundy: Narzędzie otwarte, chwytak włączony Narzędzie zamknięte. Wszystko w 0,25 sek., prędkość 8 m/s, przyspieszenie: 78,5 m
Poziome i stojące instalacje robota bramowego obniża poziom hałasu i drgań.
e-chain® leżący na górze każdego zmniejsza drgania i poprawia dokładność frezowania, Seria E6.80.
Łańcuch energii Seria E6.52 Robot wyjmowania pokrywy CD. Przyspieszenie: 78 m/ s²

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.