e-prowadnik serii 3938, otwierany z obu stron

<p>Energy chain 3938C series<br></p>
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain 3938C series<br></p>
e-prowadnik serii 3938, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 3938, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 3938, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
42 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
38 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
458,70 PLN
30,58 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 3938C.05.075.0458,70 PLN
e-prowadnik serii 3938, otwierany z obu stron